HUBBELL CANADA
Ensemble douille et écrou, 500 kcmil, 7/8" - 14 montants, Z34NRB
Image of Z34NRB Ensemble douille et écrou, 500 kcmil, 7/8" - 14 montants, Z34NRB
Image of Z34NRB Ensemble douille et écrou, 500 kcmil, 7/8" - 14 montants, Z34NRB

Ensemble douille et écrou, 500 kcmil, 7/8" - 14 montants, Z34NRB

Marque: Burndy

No de catalogue: Z34NRB

Ensemble douille et écrou, 500 kcmil, 7/8" - 14 montants.

Général

Catalog Number

Z34NRB

Couple de serrage recommandé en lb-pi

700 lb-in

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Network Underground>Accessories

Matériau

Bronze Alloy, Leaded

Plaqué

Y

Type d'isolant

Rubber

Type de connecteur

Écrou

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Mechanical

UPC

781810017470

UPC 14 Digit GTIN

00781810017470

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

11/16 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.13 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.5

Dimension - Méplats croisés en pouces

1.50 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids

0.74 lb

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

500 kcmil
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
EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

700 lb-in

Configuration

Type de connecteur

Écrou

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2088

Quantité dans l'emballage

6