Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFP4305
Manual Set
Application
Line Cord Only No Devices
Catalog Number
GFP4305
Construction
Fabricated
Couleur
Noir
Famille de produit
Extra Heavy Duty
Matériel - gaine
PVC
Matériel - isolant
Elastomer
Performance
Spécifications
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Type
Manual Set
Type
Portable, Straight Blade
Type d'article
Industrial Grade
UPC
783585521367
Diamètre extérieur
0.335
Poids
5 lb
Connectivité
Plug-In
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
3 Phase 120/208 VAC
Tension nominale
3 Phase 120/208 VAC
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
5
Tailles (calibres) de conducteurs
#10 AWG
Type de conducteur
Copper
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Quantité dans l'emballage
5