Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFP2304
Manual Set
Application
Line Cord Only No Devices
Catalog Number
GFP2304
Construction
Fabricated
Couleur
Black, Yellow
Indicateur EU RoHs
Matériel - gaine
PVC
Matériel - isolant
Elastomer
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Type d'article
Industrial Grade
UPC
783585005775
Diamètre extérieur
0.335
Poids
32.65 lb
Connectivité
Plug-In
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Tension nominale
240 VAC
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
3
Tailles (calibres) de conducteurs
#10 AWG
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Quantité dans l'emballage
5