Marque: Burndy
No de catalogue: WCR34
Application
For use in tap applications using large run and tap conductor sizes
Catalog Number
WCR34
Couleur
Rouge
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
WEJTAP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type
Wejtap Connector
Type de connecteur
Tap
Type de produit
Wejtap
UPC
781810872253
UPC 14 Digit GTIN
00781810872253
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.40 in
Dimension - G en pouces
0.92 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tap
Nombre d'unités sur la palette
2800
Quantité dans l'emballage
25