Marque: Burndy
No de catalogue: WCR37
Catalog Number
WCR37
Couleur
Rouge
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type de connecteur
Tap
Type de produit
Wejtap
UPC
781810872406
UPC 14 Digit GTIN
00781810872406
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.40 in
Dimension - G en pouces
0.92 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
6 (6/1) Turkey AWG-4 (6/1) Swan AWG
Conducteurs - ACSR série Str
6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG
Conducteurs - AL plage de la série Str
8 AWG-4 AWG
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
8 AWG
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
8 AWG
Conducteurs - AL série Str
8 AWG;6 AWG;4 AWG
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
Tap
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1