HUBBELL CANADA
Ensemble Wejtap, 0.398-0.257 (Run), 0.162-0.128 (Tap), installé avec Red Booster, WCR36
Image of WCR36 Ensemble Wejtap, 0.398-0.257 (Run), 0.162-0.128 (Tap), installé avec Red Booster, WCR36
Image of WCR36 Ensemble Wejtap, 0.398-0.257 (Run), 0.162-0.128 (Tap), installé avec Red Booster, WCR36

Ensemble Wejtap, 0.398-0.257 (Run), 0.162-0.128 (Tap), installé avec Red Booster, WCR36

Marque: Burndy

No de catalogue: WCR36

Ensemble Wejtap, 0.398-0.257 (Run), 0.162-0.128 (Tap), installé avec Red Booster.

WEJTAP Connector installed with Red Power Booster

Général

Catalog Number

WCR36

Couleur

Rouge

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

WEJTAP™

Type de connecteur

Robinet

Type de produit

Wejtap

UPC

781810872352

UPC 14 Digit GTIN

00781810872352

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.40 in

Dimension - G en pouces

0.92 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

4 (7/1) Swanate AWG-1/0 (6/1) Raven AWG

Conducteurs - ACSR série Str

4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG

Conducteurs - AL plage de la série Str

2 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

8 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

8 AWG

Conducteurs - AL série Str

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
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
Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

25