HUBBELL CANADA
Ensemble Wejtap, 0.940-0.683 (Run), 0.262-0.204 (Tap), installé avec le jaune Booster, WCY69
Image of WCY69 Ensemble Wejtap, 0.940-0.683 (Run), 0.262-0.204 (Tap), installé avec le jaune Booster, WCY69
Image of WCY69 Ensemble Wejtap, 0.940-0.683 (Run), 0.262-0.204 (Tap), installé avec le jaune Booster, WCY69

Ensemble Wejtap, 0.940-0.683 (Run), 0.262-0.204 (Tap), installé avec le jaune Booster, WCY69

Marque: Burndy

No de catalogue: WCY69

Ensemble Wejtap, 0.940-0.683 (Run), 0.262-0.204 (Tap), installé avec le jaune Booster.

  • WEJTAP Connector
  • Installed with Yellow Power Booster

Général

Catalog Number

WCY69

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

WEJTAP™

Type de connecteur

Tap

Type de produit

Wejtap

UPC

781810874851

UPC 14 Digit GTIN

00781810874851

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

3 in

Dimension - G en pouces

1.53 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

300.0 (26/7) Ostrich kcmil-556.5 (30/7) Eagle kcmil

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

6 (6/1) Turkey AWG-3 (6/1) Swallow AWG

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG

Conducteurs - ACSR série Str

300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil;477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Hen kcmil;500.0 (30/7) Heron kcmil;556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil

Conducteurs - AL plage de la série Str

350 kcmil-700 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

6 AWG-2 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - AL série Str

350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Run
  • AL C Str-Run
  • ACSR C Str-Tap
  • AL C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

700

Quantité dans l'emballage

10