Marque: Burndy
No de catalogue: WCY63
Application
For use in tap applications using large run and tap conductor sizes
Catalog Number
WCY63
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
WEJTAP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type
Wejtap Connector
Type de connecteur
Robinet
Type de produit
Wejtap
UPC
781810874554
UPC 14 Digit GTIN
00781810874554
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
3 in
Dimension - G en pouces
1.53 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
336.4 (18/1) Merlin kcmil-556.5 (30/7) Eagle kcmil
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
2/0 (6/1) Quail AWG-397.5 (24/7) Brant kcmil
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
2/0 (6/1) Quail AWG;3/0 (6/1) Pigeon AWG;4/0 (6/1) Penquin AWG;80 (8/1) Grouse kcmil;101.8 (12/7) Petrel kcmil;110.8 (12/7) Minorca kcmil;134.6 (12/7) Leghorn kcmil;159 (12/7) Guinea kcmil;176.9 (12/7) Dotterel kcmil;190.8 (12/7) Dorking kcmil;211.3 (12/7) Cochin kcmil;203.2 (16/9) Brahma kcmil;266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil;300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil
Conducteurs - ACSR série Str
336.4 (18/1) Merlin kcmil;336.4 (26/7) Linnet kcmil;336.4 (30/7) Oriole kcmil;397.5 (18/1) Chickadee kcmil;397.5 (24/7) Brant kcmil;397.5 (26/7) Ibis kcmil;397.5 (30/7) Larkspur kcmil;477.0 (18/1) Pelican kcmil;477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil;477. (30/7) Hen kcmil;500.0 (30/7) Heron kcmil;556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil
Conducteurs - AL plage de la série Str
350 kcmil-700 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
3/0 AWG-450 kcmil
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil
Conducteurs - AL série Str
350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil
Type de conducteur
Certification - Homologué CSA
Non
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
700
Quantité dans l'emballage
10