HUBBELL CANADA
Image of HBL2735 Entrée à bride industrielle Twist-Lock® 30A - 30P, HBL2735
Image of HBL2735 Entrée à bride industrielle Twist-Lock® 30A - 30P, HBL2735
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices

Entrée à bride industrielle Twist-Lock® 30A - 30P, HBL2735

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2735

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 30A triphasé Delta 480V CA, mise à la terre 3-pôles 4-fils, L16- 30P, borne à vis, blanc.

  • Construction thermoplastique résistante aux chocs
  • Terminaisons câblées à l'envers pour faciliter l'installation
  • Vis de borne à entraînement multiple #10-32 (Rainure, Phillips, Robertson)
  • Vis de fixation incluses

Produit standard

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL2735

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Oui

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C. Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Blades - Brass
  • Housing / Flange - Nylon
  • Mounting Screw - Nickel plated brass
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

entrée à bride

Type d'article

Entrée à bride Insulgrip® 30A avec terre

UPC

783585039350

Dimensions

Dimensions

3.06 po x 3.06 po x 2.27 po

Hauteur

2.27 in

Largeur

3.06 in

Longueur

3.06 in

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase 480 VAC

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3 Phase 480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L16-30P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C. Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1320

Quantité dans l'emballage

10