HUBBELL CANADA
Image of HBL7467 Entrée à bride industrielle Twist-Lock® Midget 15A, HBL7467
Image of HBL7467 Entrée à bride industrielle Twist-Lock® Midget 15A, HBL7467
play
Twist-Lock Devices

Entrée à bride industrielle Twist-Lock® Midget 15A, HBL7467

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7467

Entrée à bride industrielle Twist-Lock® Midget, 15A 125V CA, 2-pôles 2-fils non mis à la terre, NEMA ML-1P, bride de borne à vis, polarisé.

  • Bride de montage en acier inoxydable 
  • Base phénolique haute résistance à la chaleur

Polarisé, bride métallique

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL7467

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Non

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #14 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Base - Phenolic
  • Blades - Brass
  • Flange - Stainless Steel
  • Terminal Screws - #5-40 Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

entrée à bride

Type d'article

15A Midget Twist-Lock® Entrée à bride

UPC

783585237329

Dimensions

Dimensions

1.63 po x 1.63 po x 0.94 po

Hauteur

0.94 in

Largeur

1.63 in

Longueur

1.63 in

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Midget Locking

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #14 AWG

Nombre de fils

2-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

ML-1P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #14 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4050

Quantité dans l'emballage

10