Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL363B6W
Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».
Watertight
Application
High Ampacity Watertight Connections
Catalog Number
HBL363B6W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Bleu
Famille de produit
HBL Heavy Duty
Isolation
Insulated Body
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Type
Standard Service
Type
Watertight Inlet
Type d'article
Single Flanged
UPC
783585403885
Poids
1.85 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
63 A
Courant nominal
63 A
Courant nominal
63 A
Description de la tension nominale
220-240 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
15120 W
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum in
Tension nominale
220-240 VAC
Calibre des fils
#8 AWG to #2 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Norme(s) de l'industrie
Performance
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Quantité dans l'emballage
10