HUBBELL CANADA
Image of HBLS460B12W Entrée commutée à broche et manchon CEI, 60A, HBLS460B12W
Image of HBLS460B12W Entrée commutée à broche et manchon CEI, 60A, HBLS460B12W
play
Advantage Series Switch-Rated Pin & Sleeve
Discontinué

Entrée commutée à broche et manchon CEI, 60A, HBLS460B12W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLS460B12W

Remplacé par:

HBL460B12W

Broche et manchon CEI à usage intensif, entrée, interrupteur, 60A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, NEMA 4X/IP69K.

Les appareils à broche et à manchon de la série Advantage™ - Dispositif de câblage Hubbell-Kellems Les dispositifs à broche et à manchon de la série Advantage™ sont des appareils compatibles CEI 60309-2 qui sont approuvés comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et de dérivation. De conception compacte, cet appareil est de taille similaire aux appareils standard CEI 60309-2. Le boîtier robuste et durable, le boîtier PBT stabilisé aux UV, résistant aux chocs et à la corrosion, est conçu pour résister aux environnements industriels difficiles. Le matériel en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements humides et difficiles. Les prises se montent sur les boîtiers arrière à broches et manchons Hubbell IEC standard. La série Advantage™ est dotée d'un indice environnemental certifié UL IP69k et 4X,12, de deux LED d'indication de puissance, d'un engagement continu au sol, de marquages ​​laser sans étiquette et d'une conception compacte et ergonomique. Les connexions Pin and Sleeve de Hubbell ont toujours été sûres – cela n’a pas changé. La série Advantage™ a tout simplement plus… d'avantages.

  • S'accouple avec la base installée existante de dispositifs à broches et manchons CEI 60309-2
  • Approuvé comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et les circuits de dérivation
  • Indices environnementaux UL Type 4X, 12 et IP69k
  • PBT résistant aux chocs et à la corrosion avec code couleur par tension
  • Lumières DEL indiquant la terre et l'alimentation non commutées

Général

Catalog Number

HBLS460B12W

Couleur

Orange

Série

Advantage® Series

Type

IP69k NEMA 4X

Type

Watertight Inlet

UPC

783585479255

Dimensions

Poids

1.9 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

125/250 VAC

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10