HUBBELL CANADA
Image of ACE-3C-1GND Entrée de conduit Acme, ACE-3C-1GND
Image of ACE-3C-1GND Entrée de conduit Acme, ACE-3C-1GND

Entrée de conduit Acme, ACE-3C-1GND

Marque: WILEY

No de catalogue: ACE-3C-1GND

Combineur.

Général

Catalog Number

ACE-3C-1GND

Famille de produit

B0000

Type d'article

4D

Type de produit

Mechanical

UPC

621945432123

UPC 14 Digit GTIN

00621945432123

Dimensions

Dimension - Taille des filets

-

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

1