HUBBELL CANADA
Entrées mâle droit, anti-intempéries, marine, 15A 125V, 5-15P, HBL61CM64BK
Image of HBL61CM64BK Entrées mâle droit, anti-intempéries, marine, 15A 125V, 5-15P, HBL61CM64BK
Image of HBL61CM64BK Entrées mâle droit, anti-intempéries, marine, 15A 125V, 5-15P, HBL61CM64BK
play
Marine Electrical Products
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices

Entrées mâle droit, anti-intempéries, marine, 15A 125V, 5-15P, HBL61CM64BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL61CM64BK

Entrées mâles droites, anti-intempéries, marine, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15P.

  • Couvercle à rabat protecteur
  • Les bornes sont recouvertes d'un couvercle anti-intempéries
  • Vis d'entraînement multiples
  • Lames en laiton nickelé.

Corrosion Resistant

Général

Application

Marine Wiring Devices

Catalog Number

HBL61CM64BK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Isolation

Insulated Body

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Plage du cordon

0.300"-0.660" (7.6-16.8)

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Mounting Screw - Stainless steel
  • Power Contacts -  .040" (1.0) Brass
  • Terminal Screws - #8-32 Brass, Multiple Drive

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type d'article

Standard Single

UPC

783585808666

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed, File E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG copper stranded or solid conductor only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

550

Quantité dans l'emballage

5