Marque: Killark
No de catalogue: FXB10SPCR
Les entretoises Killark FXB sont utilisées pour augmenter l'espace disponible pour le câblage en conjonction avec un couvercle en cours d'usage FXCS monté sur un boîtier arrière FXB.
Application
Les entretoises FXB sont utilisées avec les boîtiers arrière FXB et les couvercles FXCS/FXS pour augmenter l'espace disponible pour les câbles. L'assemblage est déclassé pour la classe 1, division 2.
Catalog Number
FXB10SPCR
Couleur
Gris
Famille de produit
Controls
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
FXB Series
UPC
783936082172
Poids
0.1 lb
Profondeur
1 in
Classe NEMA nominale
3
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11714, 2493125