HUBBELL CANADA
Entretoise de câble 12 IN à deux conducteurs, 1590 kcmil-1600 kcmil AAC, 1272 kcmil-1431 kcmil ACSR, 550kV, S2GBP46A12
Image of S2GBP46A12 Entretoise de câble 12 IN à deux conducteurs, 1590 kcmil-1600 kcmil AAC, 1272 kcmil-1431 kcmil ACSR, 550kV, S2GBP46A12
Image of S2GBP46A12 Entretoise de câble 12 IN à deux conducteurs, 1590 kcmil-1600 kcmil AAC, 1272 kcmil-1431 kcmil ACSR, 550kV, S2GBP46A12

Entretoise de câble 12 IN à deux conducteurs, 1590 kcmil-1600 kcmil AAC, 1272 kcmil-1431 kcmil ACSR, 550kV, S2GBP46A12

Marque: Burndy

No de catalogue: S2GBP46A12

Entretoise de câble 12 IN à deux conducteurs, 1590 kcmil-1600 kcmil AAC, 1272 kcmil-1431 kcmil ACSR, 550kV.

  • Streamlined rigid spacer for large range of cables
  • 1 bolt per clamping module
  • EHV Rated: Self-Shielding up to 550kV

Général

Application

Substation

Catalog Number

S2GBP46A12

Famille de produit

Substation>EHV>Spacers

Matériau

Aluminum Alloy

Type de connecteur

Entretoise

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810254394

UPC 14 Digit GTIN

00781810254394

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

3.00 pouces

Dimension - Diamètre min. en pouces

1.382 in

Dimension - Hauteur en millimètres

73 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.87 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

363 mm

Dimension - Largeur (pouces)

3.00 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

76 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

14,30 pouces

Dimension - Taille max. du diamètre en pouces

1.504 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1272 (54/19) Pheasant kcmil-1431 (54/19) Plover kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

1272 (54/19) Pheasant kcmil;1431 (54/19) Plover kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1590 kcmil-1600 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

1590 kcmil;1600 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Configuration

Type de connecteur

Entretoise

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1