Marque: Burndy
No de catalogue: S3GBP486A8
Application
Substation
Catalog Number
S3GBP486A8
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 in-lb
Famille de produit
Substation>EHV>Spacers
Matériau
Aluminum Alloy, Cast
Plaqué
N
Type de connecteur
Entretoise
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810469590
UPC 14 Digit GTIN
00781810469590
Dimension - B Longueur en pouces
3.00 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
3.00 in
Dimension - Diamètre min. en pouces
1.750 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
237 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
76 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
9.33 en
Dimension - Taille max. du diamètre en pouces
1.823 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
2156 (64/119) kcmil-2167 (72/7) Kiwi kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
2156 (64/119) kcmil;2156 (84/19) Bluebird kcmil;2167 (72/7) Kiwi kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2300 kcmil-2500 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
2300 kcmil;2500 kcmil
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
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 in-lb
Type de connecteur
Entretoise