HUBBELL CANADA
Image of S2R495A6BCH Entretoise rigide 6 IN, 3500 kcmil ASC, 138kV, S2R495A6BCH
Image of S2R495A6BCH Entretoise rigide 6 IN, 3500 kcmil ASC, 138kV, S2R495A6BCH

Entretoise rigide 6 IN, 3500 kcmil ASC, 138kV, S2R495A6BCH

Marque: Burndy

No de catalogue: S2R495A6BCH

Entretoise rigide 6 IN, 3500 kcmil ASC, 138kV.

Général

Application

Substation

Catalog Number

S2R495A6BCH

Conception à embrochage

2 Piece Design

Couple de serrage recommandé en lb-pi

660 in-lb

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Aluminum Alloy, Cast

Plaqué

N

Type de connecteur

Entretoise

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810489307

UPC 14 Digit GTIN

00781810489307

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

3.00 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

91.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.62 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

238 mm

Dimension - Largeur (pouces)

3.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

76 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

9.38 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

3500 kcmil

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable Spacer

Nombre de conducteurs

2
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
Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

660 in-lb

Configuration

Type de connecteur

Entretoise

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1