HUBBELL CANADA
Entretoise rigide 6 IN, câble AL 3640 kcmil, 138kV, S2R496ACG1
Image of S2R496ACG1 Entretoise rigide 6 IN, câble AL 3640 kcmil, 138kV, S2R496ACG1
Image of S2R496ACG1 Entretoise rigide 6 IN, câble AL 3640 kcmil, 138kV, S2R496ACG1

Entretoise rigide 6 IN, câble AL 3640 kcmil, 138kV, S2R496ACG1

Marque: Burndy

No de catalogue: S2R496ACG1

Entretoise rigide 6 IN, câble AL 3640 kcmil, 138kV.

Général

Application

Substation

Catalog Number

S2R496ACG1

Couple de serrage recommandé en lb-pi

660 in-lb

Matériau

Aluminum Alloy, Cast

Plaqué

N

Type de connecteur

Entretoise

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810466834

UPC 14 Digit GTIN

00781810466834

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

3.00 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.62 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

238 mm

Dimension - Largeur (pouces)

3.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

76 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

9.38 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

3640 kcmil

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable Spacer

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

660 in-lb

Configuration

Type de connecteur

Entretoise

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1