HUBBELL CANADA
ENY Joint d'étanchéité en aluminium, femelle/femelle, ENY-0
1
1

ENY Joint d'étanchéité en aluminium, femelle/femelle, ENY-0

Marque: Killark

No de catalogue: ENY-0

Les raccords d'étanchéité ENY de Killark offrent des options d'installation en position verticale et horizontale pour les emplacements dangereux. La série ENY peut répondre à tous les besoins d'étanchéité importants en offrant un rayon de braquage réduit pour des installations maximales. Les options sont disponibles en aluminium sans cuivre et en fer Duraloy avec un revêtement en poudre supérieur appliqué électrostatiquement pour la meilleure résistance à la corrosion.

Raccord d'étanchéité vertical et horizontal.

  • Rayon de braquage minimal pour un espacement optimal des boîtiers et des conduits
  • Grandes ouvertures facilitant l'accès aux conducteurs pour une installation correcte des barrages
  • Conçus selon les dernières spécifications du moyeu 419 pour une continuité supérieure et une protection contre les infiltrations
  • Bagues intégrales

Général

Application

To minimize the passage of gases and vapors from one electrical installation to another through the conduit system. To confine any explosions from sealed enclosures and prevent pressure pilling between conduit systems.

Catalog Number

ENY-0

Couleur

Gris

Matériau

Copper-free aluminum (less than 4/10 of 1%)

Série

ENY Series

Type

Sealing Fitting

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936186634

Dimensions

Hauteur

9.78 in

Largeur

5.125 in

Poids

6.33 lb

Taille du moyeu

4"

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3R

Classement(s) de risque

Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, DClass II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, GClass III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

1