HUBBELL CANADA
Image of WSL7 Etrier ANSI CL:AA RUS,556.5 Kcmil Câble, WSL7
Image of WSL7 Etrier ANSI CL:AA RUS,556.5 Kcmil Câble, WSL7

Etrier ANSI CL:AA RUS,556.5 Kcmil Câble, WSL7

Marque: Burndy

No de catalogue: WSL7

Ensemble d'étriers, grands étriers, course : .927-.846, prise : .324-.324.

WEJTAP Grand connecteur d'étrier

Général

Application

For Common ACSR, Aluminum And Copper Conductors

Catalog Number

WSL7

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

WEJTAP, STIRRUP

Matériau

Aluminum

Type

Wejtap with Stirrup

UPC

781810877401

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

350

Quantité dans l'emballage

5