HUBBELL CANADA
Etrier, WEJTAP, Gamme nominale de câbles : 795 Kcmil, Taille de la boucle : 4/0, WSL13
Image of WSL13 Etrier, WEJTAP, Gamme nominale de câbles : 795 Kcmil, Taille de la boucle : 4/0, WSL13
Image of WSL13 Etrier, WEJTAP, Gamme nominale de câbles : 795 Kcmil, Taille de la boucle : 4/0, WSL13

Etrier, WEJTAP, Gamme nominale de câbles : 795 Kcmil, Taille de la boucle : 4/0, WSL13

Marque: Burndy

No de catalogue: WSL13

Etrier, WEJTAP, Gamme nominale de câbles : 795 Kcmil, Taille de la boucle : 4/0.

WEJTAP Large Stirrup Connector

Général

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

WSL13

Couleur

Jaune

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

WEJTAP™

Type de produit

Wejtap

UPC

781810877708

UPC 14 Digit GTIN

00781810877708

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

3.5 in

Dimension - G en pouces

1.83 in

Dimension - Taille de l'anse

4/0

Dimension - Taille du trou en pouces

0.5 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

795 (54/7) Condor-795 (30/19) Mallard

Conducteurs - ACSR taille Str

795 (54/7) Condor;795 (26/7) Drake;795 (30/19) Mallard

Conducteurs - AL plage de tailles Str

795

Conducteurs - AL taille Str

795

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

795
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
Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

350

Quantité dans l'emballage

5