HUBBELL CANADA
Extension pour une boîte carrée de 4,69 pouces, 1,5 pouces de profondeur, 3 pouces cubes, avec 0,5 pouces débouchure, 73151KBAR
Image of 73151KBAR Extension pour une boîte carrée de 4,69 pouces, 1,5 pouces de profondeur, 3 pouces cubes, avec 0,5 pouces débouchure, 73151KBAR

Extension pour une boîte carrée de 4,69 pouces, 1,5 pouces de profondeur, 3 pouces cubes, avec 0,5 pouces débouchure, 73151KBAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 73151KBAR

Extension for a 4.69 Inches Square Box, 1.5 Inches Deep, 3 Cubic Inches, With 0.5 Inches Knockout.

Extension pour une boîte carrée de 4,69 pouces, 1,5 pouces de profondeur, 3 pouces cubes, avec défonçage de 0,5 pouces

This Hubbell® extension ring can be placed on a 4-11/16 in. Square Box to provide additional depth of 1-1/2 in., or an extra capacity of 30 cu.in.

Général

Application

Boxes are installed in ceiling or wall junctions or stove & dryer receptacles. Square boxes are used where multiple conductor runs are split into two or more directions to bring power to a number of electrical devices.

Catalog Number

73151KBAR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

4 x 1/2 in, 2 x 3/4 in, 4 x ½-3/4 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

4 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

4 x 1/2in, 2 x 3/4in

Système de câblage

Conduit

Taille

4-11/16 in

Type

Extension Ring

Type de support

No Bracket

UPC

626463002339

Dimensions

Élévation du sol

No

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

4 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

4 x 1/2in, 2 x 3/4in

Poids

0.47 lb

Profondeur actuelle

1.5 in

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

4 x 1/2 in, 2 x 3/4 in, 4 x ½-3/4 in Comb ination

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1400

Quantité dans l'emballage

25