Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: GC-AC3
Catalog Number
GC-AC3
Couleur
RAL5017 Blue
Résistance aux intempéries
IP 55
Série
EZ Page Intercom Series
Type d'armoire
Cast Aluminum
UPC
783586329054
Capacité en pieds cubes
425.4488 cu.in
Hauteur
11.2 in
Largeur
6.97 in
Poids
10.93 lb
Profondeur
5.45 in
Tension nominale
207/256 VAC
Enregistré pour certification
CE
Résistance aux intempéries
IP 55
Plage de température
-40° F to +158° F