Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: GC-AC2
Catalog Number
GC-AC2
Couleur
RAL5017 Blue
Résistance aux intempéries
NEMA 4X
Série
EZ Page Intercom Series
Type d'armoire
Cast Aluminum
Capacité en pieds cubes
425.4488 cu.in
Hauteur
11.2 in
Largeur
6.97 in
Poids
11.1 lb
Profondeur
5.45 in
Tension nominale
230 VAC
Classe NEMA nominale
NEMA 4X
Enregistré pour certification
UL813
Résistance aux intempéries
NEMA 4X
Plage de température
-40 °F to +158 °F