HUBBELL CANADA
Façade pour téléphone/données/multimédia, Façade, chargement arrière, 6 ports, 2-groupes, blanc, IFP26W
Image of IFP26W Façade pour téléphone/données/multimédia, Façade, chargement arrière, 6 ports, 2-groupes, blanc, IFP26W
Image of IFP26W Façade pour téléphone/données/multimédia, Façade, chargement arrière, 6 ports, 2-groupes, blanc, IFP26W

Façade pour téléphone/données/multimédia, Façade, chargement arrière, 6 ports, 2-groupes, blanc, IFP26W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IFP26W

Façade pour téléphone/données/multimédia, Façade, chargement arrière, 6 ports, 2-groupes, blanc.

  • S'adapte à toutes les connexions Keystone de Hubbell (AV, données et fibre)
  • Fourni avec des étiquettes en papier, des couvercles de vis transparents et de couleur assortie
  • Sécurisé
  • Nécessite d'être retiré pour accéder à la connectivité

S'adapte à l'éliminateur de boîtier

Général

Application

Plastron standard

Catalog Number

IFP26W

Construction

Moulé

Couleur

Blanc

Coupure (ou découpure)

NEMA 2-groupes

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de ports

6

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

Clé de voûte

Type d'article

Plaque frontale Keystone

UPC

662620837215

Dimensions

Poids

0.1 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

6-Port

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de ports

6

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2880

Quantité dans l'emballage

110