HUBBELL CANADA
Fer à raccord d'étanchéité ENY 2", Femelle/Femelle, ENY-6M
Image of ENY-6M Fer à raccord d'étanchéité ENY 2", Femelle/Femelle, ENY-6M
*Image représentative
Image of ENY-6M Fer à raccord d'étanchéité ENY 2", Femelle/Femelle, ENY-6M

Fer à raccord d'étanchéité ENY 2", Femelle/Femelle, ENY-6M

Marque: Killark

No de catalogue: ENY-6M

2" ENY Raccord Scellant Fer, Femelle/Femelle.

  • Minimal turn radius for optimal spacing of both enclosures and conduit
  • Large openings for ease of access to conductors for proper dam installation
  • Engineered to latest 419 hub specifications for superior continuity and ingress protection
  • Integral bushings to protect conductors during installation

Fer Duraloy. Finition triple couche d'électrozinc, de scellant au chromate et de revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.

Général

Application

Class I, Divisions 1 and 2: The purpose of seals in a Class I hazardous location is to minimize the passage of gases and vapors and prevent the passage of flames from one electrical installation to another through the conduit system. Seals are required to

Catalog Number

ENY-6M

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Matériau

Iron

Série

ENY Series

Type

Sealing Fitting

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936111360

Dimensions

Dimensions

8.75 po x 4.125 po x 3.5 po

Hauteur

3.5 in

Largeur

4.125 in

Longueur

8.75 in

Poids

4.28 lb

Poids brut de l'emballage

4.28

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514