Marque: Burndy
No de catalogue: YF0225IDL
Application
For Use On Copper Conductor
Catalog Number
YF0225IDL
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
FERRULES
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Type
Bootlace Ferrule
Type de connecteur
Terminaison
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Ferrule
UPC
621945622555
Dimension - D en pouces
0.34 in
Dimension - D1 en pouces
0.33 in
Dimension - D2 en pouces
0.50 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.54 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG
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
Terminaison
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
100