HUBBELL CANADA
Image of YF1018IWL Ferrule isolante simple, 10 AWG, 1,02" L, YF1018IWL
Image of YF1018IWL Ferrule isolante simple, 10 AWG, 1,02" L, YF1018IWL

Ferrule isolante simple, 10 AWG, 1,02" L, YF1018IWL

Marque: Burndy

No de catalogue: YF1018IWL

Les embouts sont des connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés, créant une connexion fiable et de qualité en garantissant que chaque brin de fil conduit le courant lorsqu'il est correctement serti. Particulièrement utile lorsque plusieurs reconnexions peuvent être nécessaires dans les borniers ou autres dispositifs similaires.

  • Fabriqué en cuivre électrolytique, étamé
  • entrée d'entonnoir lisse pour faciliter l'insertion du fil
  • contact sécurisé même après plusieurs reconnexions
  • résistance de contact à long terme
  • pas d'effilochage des brins
  • pas de rupture des brins de fil lorsque le fil est plié, sous contrainte ou environnement de vibration
  • répertorié UL selon les exigences UL486F
  • conforme RoHS

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF1018IWL

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type

Bootlace Ferrule

Type de connecteur

Terminaison

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Ferrule

UPC

621945622012

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.15 in

Dimension - D1 en pouces

0.14 in

Dimension - D2 en pouces

0.25 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.02 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

10 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminaison

Logistique

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

100