HUBBELL CANADA
Image of YFTW1608DL Ferrule Twin Insul, 16 AWG, 0,63" bas, YFTW1608DL
Image of YFTW1608DL Ferrule Twin Insul, 16 AWG, 0,63" bas, YFTW1608DL

Ferrule Twin Insul, 16 AWG, 0,63" bas, YFTW1608DL

Marque: Burndy

No de catalogue: YFTW1608DL

Les embouts sont des connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés, créant une connexion fiable et de qualité en garantissant que chaque brin de fil conduit le courant lorsqu'il est correctement serti. Les viroles jumelées permettent de connecter deux conducteurs toronnés individuels à la même terminaison, ce qui est très avantageux dans les applications de cavaliers ou similaires.

  • Fabriqué en cuivre électrolytique, étamé
  • entrée d'entonnoir lisse pour faciliter l'insertion du fil
  • contact sécurisé même après plusieurs reconnexions
  • résistance de contact à long terme
  • pas d'effilochage des brins
  • pas de rupture des brins de fil lorsque le fil est plié, sous contrainte ou environnement de vibration
  • répertorié UL selon les exigences UL486F
  • conforme RoHS

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YFTW1608DL

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type

Bootlace Ferrule

Type de connecteur

Terminaison

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Ferrule

UPC

621945623071

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.10 in

Dimension - D1 en pouces

0.09 in

Dimension - D2 en pouces

0.26 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.63 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

16 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

16 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 AWG
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
Terminaison

Logistique

Nombre de paquets minimum

500

Quantité dans l'emballage

500