HUBBELL CANADA
Fibre optique, armoire murale, charnière, NEMA 4X, 2 ouvertures de panneau FSP, capacité de 3 plateaux d'épissure, FTU2SPH
Image of FTU2SPH Fibre optique, armoire murale, charnière, NEMA 4X, 2 ouvertures de panneau FSP, capacité de 3 plateaux d'épissure, FTU2SPH
Image of FTU2SPH Fibre optique, armoire murale, charnière, NEMA 4X, 2 ouvertures de panneau FSP, capacité de 3 plateaux d'épissure, FTU2SPH
Image of FTU2SPH Fibre optique, armoire murale, charnière, NEMA 4X, 2 ouvertures de panneau FSP, capacité de 3 plateaux d'épissure, FTU2SPH
Image of FTU2SPH Fibre optique, armoire murale, charnière, NEMA 4X, 2 ouvertures de panneau FSP, capacité de 3 plateaux d'épissure, FTU2SPH
Image of FTU2SPH Fibre optique, armoire murale, charnière, NEMA 4X, 2 ouvertures de panneau FSP, capacité de 3 plateaux d'épissure, FTU2SPH

Fibre optique, armoire murale, charnière, NEMA 4X, 2 ouvertures de panneau FSP, capacité de 3 plateaux d'épissure, FTU2SPH

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FTU2SPH

Fibre optique, armoire murale, charnière, NEMA 4X, 2 ouvertures de panneau FSP, 3 capacités de plateau d'épissure.

  • À charnière
  • NEMA 4X
  • 2 ouvertures de panneau FSP
  • Capacité de 3 plateaux d'épissure.

NEMA 4x

Général

Application

OSP Wall Mount

Catalog Number

FTU2SPH

Compatibilité

FSP Series Panels and LGX MPO Cassettes

Couleur

Noir

Matériau de construction - Unité principale

16 gauge cold rolled steel

Matériel - quincaillerie de montage

Pole Mount/Wall Mount

Nombre de ports

48

Type

Unloaded, 2 Panel Capacity

Type

Outside Plant Wall Mount Enclosure

Type d'armoire

Outdoor 2 Panel Capacity

Type d'article

Rackmount Enclosue

UPC

662620614816

Dimensions

Capacité en pieds cubes

537.1 cu.in

Hauteur

5 in

Largeur

8.2 in

Profondeur

13.1 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Rear/Sides

Liée à l'opération

Compatibilité

FSP Series Panels and LGX MPO Cassettes

Configuration

Nombre de ports

48