HUBBELL CANADA
Fibre optique, connecteur, épissure par fusion, FC, multimode, OM3, pré-poli, 900, paquet de 10, FCSCF900M50GBP
Image of FCSCF900M50GBP Fibre optique, connecteur, épissure par fusion, FC, multimode, OM3, pré-poli, 900, paquet de 10, FCSCF900M50GBP

Fibre optique, connecteur, épissure par fusion, FC, multimode, OM3, pré-poli, 900, paquet de 10, FCSCF900M50GBP

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FCSCF900M50GBP

Fibre optique, connecteur, épissure par fusion, FC, multimode, OM3, pré-poli, 900, paquet de 10

  • Paquet de 10 connecteurs
  • chacun dans un blister de protection avec protecteur de clivage, gaine de 900 µm et manchon d'épissure
  • toutes les ferrules en zircone
  • compatible avec les épisseuses par fusion ayant un support de fibre amovible
  • support métallique requis (vendu séparément)

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FCSCF900M50GBP

Couleur

Aqua

Performance

  • Optical - Insertion loss - 0.4dB (0.25dB typical)
  • Optical - Mating durability - 500 cycles <
  • 0.1dB change
  • Optical return loss 35dB Typical
  • Environmental - Operating temperature -40 ºC to +85 ºC
  • Cable Retention 2.5lbs

Type

Fusion Splice-On

Type d'adaptateur

SC

Type de connecteur

SC

UPC

662620343518

Caractéristiques électriques

Connectivité

Fiber Optic Connector

Lié au conducteur

Type de fibre

OM3, MM

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • Telcordia GR-326-CORE
  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Performance

  • Optical - Insertion loss - 0.4dB (0.25dB typical)
  • Optical - Mating durability - 500 cycles <
  • 0.1dB change
  • Optical return loss 35dB Typical
  • Environmental - Operating temperature -40 ºC to +85 ºC
  • Cable Retention 2.5lbs

Type d'adaptateur

SC

Configuration

Type de connecteur

SC

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

25