Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: DFPCLCSCD5MM
Plenum Rated
Application
LC-SC
Catalog Number
DFPCLCSCD5MM
Couleur
Orange
Isolation
PVC
Marque des goujons
Fiber Optic Products
Matériau de construction - Unité principale
Glass Fiber
Taille
50 Micron, OM2
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type
OptiChannel Fiber Patch Cords
Type de connecteur
LC to SC
UPC
662620312682
Longueur (mètres)
5 m
Taille
50 Micron, OM2
Mode
OM2, MM
Type de fibre
Plenum
Type de fils
Multimode
Norme(s) de l'industrie
TIA-568-C.3
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type de connecteur
LC to SC
Quantité dans l'emballage
50