HUBBELL CANADA
Fibre optique, cordon de brassage, fibre OM2, duplex, LC-SC, OM4, longueur 1 mètre, DFHPCLCSCF1MM
Image of DFHPCLCSCF1MM Fibre optique, cordon de brassage, fibre OM2, duplex, LC-SC, OM4, longueur 1 mètre, DFHPCLCSCF1MM

Fibre optique, cordon de brassage, fibre OM2, duplex, LC-SC, OM4, longueur 1 mètre, DFHPCLCSCF1MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFHPCLCSCF1MM

Fibre optique, cordon de brassage, fibre OM2, duplex, LC-SC, OM4, longueur de 1 mètre.

Fibre insensible à la courbure

Plenum Rated

Général

Application

Fiber Data Cross Connect

Catalog Number

DFHPCLCSCF1MM

Couleur

Aqua

Matériau de construction - Unité principale

UPC

662620361024

Dimensions

Longueur (mètres)

1 m

Lié au conducteur

Mode

multimode

Type de fibre

OM4

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/TIA-455/-604
  • TIA-568-C.3

Logistique

Quantité dans l'emballage

25