HUBBELL CANADA
Fibre optique, cordon de brassage, mode unique, duplex, LC-LC, longueur 3 mètres, DFHPCLCLCS3SM
Image of DFHPCLCLCS3SM Fibre optique, cordon de brassage, mode unique, duplex, LC-LC, longueur 3 mètres, DFHPCLCLCS3SM
Image of DFHPCLCLCS3SM Fibre optique, cordon de brassage, mode unique, duplex, LC-LC, longueur 3 mètres, DFHPCLCLCS3SM

Fibre optique, cordon de brassage, mode unique, duplex, LC-LC, longueur 3 mètres, DFHPCLCLCS3SM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFHPCLCLCS3SM

Fibre optique, cordon de brassage, mode unique, duplex, LC-LC, longueur de 3 mètres.

Fibre insensible à la courbure

Standard Product

Général

Application

Fiber Data Cross Connect

Catalog Number

DFHPCLCLCS3SM

Couleur

Yellow

Matériau de construction - Unité principale

Plenum PVC

Type de connecteur

LC-LC

UPC

662620361000

Dimensions

Longueur (mètres)

3 m

Lié au conducteur

Mode

singlemode

Type de fibre

OS2

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/TIA-455/-604
  • TIA-568-C.3

Configuration

Type de connecteur

LC-LC

Logistique

Quantité dans l'emballage

25