HUBBELL CANADA
Fibre optique, cordon de brassage, mode unique, duplex, LC-LC, longueur de 1 mètre, DFHPCLCLCS1SM
Image of DFHPCLCLCS1SM Fibre optique, cordon de brassage, mode unique, duplex, LC-LC, longueur de 1 mètre, DFHPCLCLCS1SM
Image of DFHPCLCLCS1SM Fibre optique, cordon de brassage, mode unique, duplex, LC-LC, longueur de 1 mètre, DFHPCLCLCS1SM

Fibre optique, cordon de brassage, mode unique, duplex, LC-LC, longueur de 1 mètre, DFHPCLCLCS1SM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFHPCLCLCS1SM

Fibre optique, cordon de brassage, mode unique, duplex, LC-LC, longueur de 1 mètre.

Fibre insensible à la courbure

Plenum Rated

Général

Application

Fiber Data Cross Connect

Catalog Number

DFHPCLCLCS1SM

Couleur

Yellow

Matériau de construction - Unité principale

UPC

662620360980

Dimensions

Longueur (mètres)

1 m

Lié au conducteur

Mode

singlemode

Type de fibre

OS2

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/TIA-455/-604
  • TIA-568-C.3

Logistique

Quantité dans l'emballage

25