HUBBELL CANADA
Fibre optique, cordon de brassage, mode unique duplex, LC-LC, longueur de 3 mètres, DFHRCLCLCS3SM
Image of DFHRCLCLCS3SM Fibre optique, cordon de brassage, mode unique duplex, LC-LC, longueur de 3 mètres, DFHRCLCLCS3SM
Discontinué

Fibre optique, cordon de brassage, mode unique duplex, LC-LC, longueur de 3 mètres, DFHRCLCLCS3SM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFHRCLCLCS3SM

Fibre optique, cordon de brassage, mode unique duplex, LC-LC, longueur de 3 mètres.

Fibre insensible à la courbure

Général

Application

Fiber Data Cross Connect

Catalog Number

DFHRCLCLCS3SM

Couleur

Yellow

Matériau de construction - Unité principale

UPC

662620360805

Dimensions

Longueur (mètres)

3 m

Lié au conducteur

Mode

singlemode

Type de fibre

OS2

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/TIA-455/-604
  • TIA-568-C.3

Logistique

Quantité dans l'emballage

25