Application
LC-SC
Catalog Number
DFPCLCSCS1SM
Couleur
Jaune
Isolation
PVC
Marque des goujons
Fiber Optic Products
Matériau de construction - Unité principale
Glass Fiber
Taille
OS2
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type
OptiChannel Fiber Patch Cords
Type de connecteur
LC to SC
UPC
662620312811
Longueur (mètres)
1 m
Taille
OS2
Mode
OS2, SM
Type de fibre
Plenum
Type de fils
Singlemode
Norme(s) de l'industrie
TIA-568-C.3
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type de connecteur
LC to SC
Quantité dans l'emballage
50