HUBBELL CANADA
Fibre Optique, Cordon de brassage, monomode, duplex, LC-LC, 3 Mètres, DFPCLCLCS3SM
Image of DFPCLCLCS3SM Fibre Optique, Cordon de brassage, monomode, duplex, LC-LC, 3 Mètres, DFPCLCLCS3SM
Image of DFPCLCLCS3SM Fibre Optique, Cordon de brassage, monomode, duplex, LC-LC, 3 Mètres, DFPCLCLCS3SM
Discontinué

Fibre Optique, Cordon de brassage, monomode, duplex, LC-LC, 3 Mètres, DFPCLCLCS3SM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCLCLCS3SM

Fibre Optique, Cordon de brassage, monomode, duplex, LC-LC, 3 Mètres.

Standard Product

Général

Application

LC-LC

Catalog Number

DFPCLCLCS3SM

Couleur

Jaune

Isolation

PVC

Matériau

Glass Fiber

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

OptiChannel Fiber Patch Cords

Type de connecteur

LC to LC

UPC

662620312798

Dimensions

Longueur (mètres)

3 m

Portée

12

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Mode

OS2, SM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Multimode

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Type de connecteur

LC to LC

Logistique

Quantité dans l'emballage

50