HUBBELL CANADA
Fibre optique, cordon de brassage, monomode, duplex, LC-LC, longueur 2 mètres, DFPCLCLCS2SM
Image of DFPCLCLCS2SM Fibre optique, cordon de brassage, monomode, duplex, LC-LC, longueur 2 mètres, DFPCLCLCS2SM
Image of DFPCLCLCS2SM Fibre optique, cordon de brassage, monomode, duplex, LC-LC, longueur 2 mètres, DFPCLCLCS2SM
Discontinué

Fibre optique, cordon de brassage, monomode, duplex, LC-LC, longueur 2 mètres, DFPCLCLCS2SM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCLCLCS2SM

Fibre optique, cordon de brassage, monomode, duplex, LC-LC, longueur 2 mètres.

Plenum Rated

Général

Application

LC-LC

Catalog Number

DFPCLCLCS2SM

Couleur

Yellow

Isolation

PVC

Marque des goujons

Fiber Optic Products

Matériau de construction - Unité principale

Glass Fiber

Taille

OS2

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type

OptiChannel Fiber Patch Cords

Type de connecteur

LC to LC

UPC

662620312781

Dimensions

Longueur (mètres)

2 m

Taille

OS2

Lié au conducteur

Mode

OS2, SM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Singlemode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-568-C.3

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Type de connecteur

LC to LC

Logistique

Quantité dans l'emballage

50