HUBBELL CANADA
Fibre optique, cordon de brassage, plénum, ​​mode unique, duplex, tige de poussée LC à tige de poussée LC, polarité inversée, 1 mètre, jaune, HDFHPCLCPRPSM1
Image of HDFHPCLCPRPSM1 Fibre optique, cordon de brassage, plénum, ​​mode unique, duplex, tige de poussée LC à tige de poussée LC, polarité inversée, 1 mètre, jaune, HDFHPCLCPRPSM1

Fibre optique, cordon de brassage, plénum, ​​mode unique, duplex, tige de poussée LC à tige de poussée LC, polarité inversée, 1 mètre, jaune, HDFHPCLCPRPSM1

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HDFHPCLCPRPSM1

Fibre optique, cordon de brassage, plénum, ​​mode unique, duplex, tige de poussée LC à tige de poussée LC, polarité inversée, 1 mètre, jaune.

Fibre insensible à la courbure

Plenum Rated

Général

Application

Fiber Data Cross Connect

Catalog Number

HDFHPCLCPRPSM1

Couleur

Yellow

Matériau de construction - Unité principale

UPC

662620361147

Dimensions

Longueur (mètres)

1 m

Lié au conducteur

Mode

singlemode

Type de fibre

OS2

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/TIA-455/-604
  • TIA-568-C.3

Logistique

Quantité dans l'emballage

25