HUBBELL CANADA
Fibre optique, cordon de brassage, plénum, ​​OM4, duplex, tige de poussée LC à tige de poussée LC, polarité inversée, 2 mètres, Aqua, HDFHPCLCPRPG4M2
Image of HDFHPCLCPRPG4M2 Fibre optique, cordon de brassage, plénum, ​​OM4, duplex, tige de poussée LC à tige de poussée LC, polarité inversée, 2 mètres, Aqua, HDFHPCLCPRPG4M2

Fibre optique, cordon de brassage, plénum, ​​OM4, duplex, tige de poussée LC à tige de poussée LC, polarité inversée, 2 mètres, Aqua, HDFHPCLCPRPG4M2

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HDFHPCLCPRPG4M2

Fibre optique, cordon de brassage, plénum, ​​OM4, duplex, tige de poussée LC à tige de poussée LC, polarité inversée, 2 mètres, Aqua.

Fibre insensible à la courbure

Plenum Rated

Général

Application

Fiber Data Cross Connect

Catalog Number

HDFHPCLCPRPG4M2

Couleur

Aqua

Matériau de construction - Unité principale

UPC

662620361116

Dimensions

Longueur (mètres)

2 m

Lié au conducteur

Mode

multimode

Type de fibre

OM4

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/TIA-455/-604
  • TIA-568-C.3

Logistique

Quantité dans l'emballage

25