Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: DFPCLCLCF1MVI
Plenum Rated
Application
LC to LC
Catalog Number
DFPCLCLCF1MVI
Couleur
Violet
Isolation
PVC
Marque des goujons
Fiber Optic Products
Matériau de construction - Unité principale
Glass Fiber
Taille
50 Micron, OM4
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type
OptiChannel Fiber Patch Cords
UPC
662620615882
Longueur
3.3 ft
Longueur (mètres)
1 m
Taille
50 Micron, OM4
Type de fibre
OM4
Type de fils
Multimode
Norme(s) de l'industrie
EIA/TIA-455/-604
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C