HUBBELL CANADA
Fibre optique, cordon de brassage, Plenum, OM4, Duplex, LC à LC, 2 mètres, Violet, DFHPCLCLCF21MVI
Image of DFHPCLCLCF21MVI Fibre optique, cordon de brassage, Plenum, OM4, Duplex, LC à LC, 2 mètres, Violet, DFHPCLCLCF21MVI
Image of DFHPCLCLCF21MVI Fibre optique, cordon de brassage, Plenum, OM4, Duplex, LC à LC, 2 mètres, Violet, DFHPCLCLCF21MVI
Image of DFHPCLCLCF21MVI Fibre optique, cordon de brassage, Plenum, OM4, Duplex, LC à LC, 2 mètres, Violet, DFHPCLCLCF21MVI
Image of DFHPCLCLCF21MVI Fibre optique, cordon de brassage, Plenum, OM4, Duplex, LC à LC, 2 mètres, Violet, DFHPCLCLCF21MVI

Fibre optique, cordon de brassage, Plenum, OM4, Duplex, LC à LC, 2 mètres, Violet, DFHPCLCLCF21MVI

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFHPCLCLCF21MVI

Fibre optique, cordon de brassage, plénum, ​​OM4, duplex, LC à LC, 2 mètres, violet.

Fibre insensible à la courbure

Plenum Rated

Général

Application

Fiber Data Cross Connect

Catalog Number

DFHPCLCLCF21MVI

Couleur

Violet

Matériau de construction - Unité principale

UPC

662620362113

Dimensions

Longueur (mètres)

21 m

Lié au conducteur

Mode

multimode

Type de fibre

OM4

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/TIA-455/-604
  • TIA-568-C.3

Logistique

Quantité dans l'emballage

25