HUBBELL CANADA
Fibre optique, cordon de brassage, Riser évalué, OM4 Duplex, LC-LC, longueur de 5 mètres, DFHRCLCLCF5MM
Image of DFHRCLCLCF5MM Fibre optique, cordon de brassage, Riser évalué, OM4 Duplex, LC-LC, longueur de 5 mètres, DFHRCLCLCF5MM
Image of DFHRCLCLCF5MM Fibre optique, cordon de brassage, Riser évalué, OM4 Duplex, LC-LC, longueur de 5 mètres, DFHRCLCLCF5MM

Fibre optique, cordon de brassage, Riser évalué, OM4 Duplex, LC-LC, longueur de 5 mètres, DFHRCLCLCF5MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFHRCLCLCF5MM

Fibre optique, cordon de brassage, Riser évalué, OM4 Duplex, LC-LC, longueur de 5 mètres.

Fibre insensible à la courbure

Général

Application

Fiber Data Cross Connect

Catalog Number

DFHRCLCLCF5MM

Couleur

Aqua

Matériau de construction - Unité principale

Riser PVC

Type de connecteur

LC-LC

UPC

662620360775

Dimensions

Longueur (mètres)

5 m

Lié au conducteur

Mode

multimode

Type de fibre

OM4

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/TIA-455/-604
  • TIA-568-C.3

Configuration

Type de connecteur

LC-LC

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8100

Quantité dans l'emballage

25