HUBBELL CANADA
Fibre optique, cordon de raccordement, fibre OM2, duplex, LC-SC, OM4, longueur 3 mètres, DFHPCLCSCF3MM
Image of DFHPCLCSCF3MM Fibre optique, cordon de raccordement, fibre OM2, duplex, LC-SC, OM4, longueur 3 mètres, DFHPCLCSCF3MM
Image of DFHPCLCSCF3MM Fibre optique, cordon de raccordement, fibre OM2, duplex, LC-SC, OM4, longueur 3 mètres, DFHPCLCSCF3MM

Fibre optique, cordon de raccordement, fibre OM2, duplex, LC-SC, OM4, longueur 3 mètres, DFHPCLCSCF3MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFHPCLCSCF3MM

Fibre optique, cordon de brassage, fibre OM2, duplex, LC-SC, OM4, longueur de 3 mètres.

Fibre insensible à la courbure

Plenum Rated

Général

Application

Fiber Data Cross Connect

Catalog Number

DFHPCLCSCF3MM

Couleur

Aqua

Matériau de construction - Unité principale

UPC

662620361048

Dimensions

Longueur (mètres)

3 m

Lié au conducteur

Mode

multimode

Type de fibre

OM4

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/TIA-455/-604
  • TIA-568-C.3

Logistique

Quantité dans l'emballage

25