HUBBELL CANADA
Fibre optique, cordon de raccordement, plénum, ​​fibre OM4, duplex, LC-LC, longueur 5 mètres, DFHPCLCLCF5MM
Image of DFHPCLCLCF5MM Fibre optique, cordon de raccordement, plénum, ​​fibre OM4, duplex, LC-LC, longueur 5 mètres, DFHPCLCLCF5MM

Fibre optique, cordon de raccordement, plénum, ​​fibre OM4, duplex, LC-LC, longueur 5 mètres, DFHPCLCLCF5MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFHPCLCLCF5MM

Fibre optique, cordon de raccordement, plénum, ​​fibre OM4, duplex, LC-LC, longueur de 5 mètres.

Fibre insensible à la courbure

Plenum Rated

Général

Application

Fiber Data Cross Connect

Catalog Number

DFHPCLCLCF5MM

Couleur

Aqua

Matériau de construction - Unité principale

UPC

662620360973

Dimensions

Longueur (mètres)

5 m

Lié au conducteur

Mode

multimode

Type de fibre

OM4

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/TIA-455/-604
  • TIA-568-C.3

Logistique

Quantité dans l'emballage

25