HUBBELL CANADA
Fibre optique, logement, support, adaptateur LC quad, manchons en zircon, beige, AMOLCQSBE
Image of AMOLCQSBE Fibre optique, logement, support, adaptateur LC quad, manchons en zircon, beige, AMOLCQSBE
Image of AMOLCQSBE Fibre optique, logement, support, adaptateur LC quad, manchons en zircon, beige, AMOLCQSBE
Discontinué

Fibre optique, logement, support, adaptateur LC quad, manchons en zircon, beige, AMOLCQSBE

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: AMOLCQSBE

Fibre optique, logement, support, adaptateur LC quad, manchons en zircon, beige.

Produit fabriqué à partir de zircone

Loaded W/Quad LC Zirconia Fiber Adapter

Général

Application

Surface Mount Multimedia

Application - pour utilisation sur

AMO Housing

Catalog Number

AMOLCQSBE

Construction

Molded

Couleur

Beige

Étagères

None

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Type d'accessoire

LC Quad

Type d'article

iSTATION AMO Multimedia Boxes

UPC

662620218601

Dimensions

Poids

0.05 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Logistique

Quantité dans l'emballage

10