Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: AMOLCQSBL
Loaded W/Quad LC Zirconia Fiber Adapter
Application
Surface Mount Multimedia
Application - pour utilisation sur
AMO Housing
Catalog Number
AMOLCQSBL
Construction
Molded
Couleur
Bleu
Étagères
None
Matériau
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Matériau de construction - Unité principale
High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)
Type d'article
iSTATION AMO Multimedia Boxes
UPC
662620218618
Poids
0.05 lb
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
10