HUBBELL CANADA
Fibre optique, nominale de colonne montante, mode unique duplex, LC-SC, longueur de 1 mètre, DFHRCLCSCS1SM
Image of DFHRCLCSCS1SM Fibre optique, nominale de colonne montante, mode unique duplex, LC-SC, longueur de 1 mètre, DFHRCLCSCS1SM

Fibre optique, nominale de colonne montante, mode unique duplex, LC-SC, longueur de 1 mètre, DFHRCLCSCS1SM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFHRCLCSCS1SM

Fibre optique, Riser évalué, MonomodeDuplex, LC-SC, 1 mètre de longueur.

Fibre insensible à la courbure

Général

Application

Fiber Data Cross Connect

Catalog Number

DFHRCLCSCS1SM

Couleur

Yellow

Matériau de construction - Unité principale

UPC

662620360867

Dimensions

Longueur (mètres)

1 m

Lié au conducteur

Mode

singlemode

Type de fibre

OS2

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • EIA/TIA-455/-604
  • TIA-568-C.3

Logistique

Quantité dans l'emballage

25